La porte vitrée en aluminium EverServe ® modèle 521S présente une conception innovante de porte sectionnelle en aluminium sans ressort adaptée aux environnements à cycle élevé où une infiltration lumineuse maximale et/ou un accès visuel sont requis. Conçu pour s'adapter à des ouvertures jusqu'à 20'2" (6 147 mm) de largeur et 18'1" (5 512 mm) de hauteur, le modèle 521 est doté d'un large montant central de 2-11/16" (68 mm), 3-3/ Rail inférieur de 4" (95 mm) ou 4-1/2" (114 mm), selon la taille de la porte.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |