Publier vos produits
Rolling Steel Service Doors - 600​
Rolling Steel Service Doors - 600​

    Rolling Steel Service Doors - 600​

    Traduit par Google,

    Modèle Coil-Away™ 600 ​​​​​

    Cette porte de service roulante en acier est un choix idéal lorsque l'économie et la fonctionnalité sont importantes. La porte modèle 600 est livrée en standard avec un joint d'étanchéité inférieur ; Des options de charge de vent, de palan à chaîne ou de fonctionnement du moteur et de capot sont disponibles pour étendre ses utilisations dans une variété d'applications commerciales légères.

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Door Options

      • Chain hoist
      • Electric operator
      • Bottom sensing edge
      • Hood
      • Wind load package
      • Galvanized steel endlocks
      • Between-jambs mounting
      • PowderGuard® finish offers full spectrum of approximately 200 colors as well as color-matching to specification
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rolling-steel-service-doors-600
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsRolling Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
    • Titre OmniClassOverhead Metal Doors