Publier vos produits
FireKing® Fire-Rated Service Doors - 634
FireKing® Fire-Rated Service Doors - 634

    FireKing® Fire-Rated Service Doors - 634

    Traduit par Google,

    La porte de service coupe-feu modèle 634 est une grande porte coupe-feu avec les cotes UL, ULC et FM pour les étiquettes de 1 1/2 h et 3 h. Étiquettes UL supplémentaires de 4 heures et surdimensionnées disponibles. Les portes de plus de 18 pieds de hauteur doivent être certifiées par FM. La porte de service coupe-feu roulante FireKing® modèle 634 offre une protection supérieure partout où une porte coupe-feu homologuée est requise.

    ​Des fonctionnalités de sécurité et de protection supplémentaires sont disponibles, notamment : un dispositif de déclenchement temporisé Fire Sentinel®, des phares de vision FireLite®, des détecteurs de fumée, des klaxons et des flashs.

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • ​​Door Options​​​

      • Factory Mutual (FM) label optional
      • Operation: push-up, chain hoist, crank and electric motor (RHX® or RSX®)
      • Fire Sentinel® time-delay release device
      • FireLite® vision lites
      • UL-listed brush-type smoke seals
      • Flame baffle system (required for FM label)
      • Smoke detectors
      • Horns and horns with strobes
      • Cylinder locking bottom bar with mortise cylinder
      • Wind load (FBC, TDI, Miami-Dade)
      • PowderGuard® Premium powder coat finish options are available in approximately 200 colors as well as custom matching to specification.
      • PowderGuard® Zinc and PowderGuard® Weathered finishes​
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fireking-fire-rated-service-doors-634
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsRolling Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 13
    • Titre OmniClassFire Rated Rolling Doors