Publier vos produits
Sectional Steel Doors - 432
Sectional Steel Doors - 432

    Sectional Steel Doors - 432

    Traduit par Google,

    Le modèle de porte sectionnelle en acier 432 offre une épaisseur de panneau de 2" (51 mm), un extérieur en acier galvanisé nervuré nominal de calibre 24 et un revêtement arrière en poly-lié. L'isolation en polystyrène offre une valeur R de 7,35. Une variété d'options rend cette porte constitue une solution économique pour les applications nécessitant une porte en acier isolée pour usage moyen.

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Standard Features

      Standard max width: 20'2" (6147 mm)

      Standard max height: 16'1" (4902 mm)

      Warranty: 1 year limited

      Nominal thickness: 2" (51 mm)

      Exterior steel: 26-gauge galvanized steel

      Back cover: Poly-bonded laminate

      Insulation: expanded polystyrene

      R-value: 7.35 (1.29 W/Msq)

      Exterior surface: ribbed

      Finish: White or Industrial Brown baked-on polyester

      End stiles: 16-gauge steel

      Center stiles: 16-gauge steel

      Standard mounting: angle mount

      Standard track: 2" (51 mm)

      Standard springs: 10,000 cycle

      Weather Stripping: standard on bottom

      Operation: manual pull rope

      Lock: interior mounted slide lock ​​​​​​

      Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • 26-gauge galvanized steel back cover
      • High impact polystyrene (HIPS) back cover
      • Bottom sensing edge ​
      • Full sash section with 1/8" (3 mm) DSB, insulated; 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) acrylic ​
      • Individual lites with 1/2" (13 mm) DSB ​
      • 3" (76 mm) track ​
      • Higher-cycle springs in 25k, 50k, 75k, 100k cycles ​​
      • Exhaust ports ​
      • Jamb weather seals ​
      • Bottom strips; including: looped PVC weatherstrips, flexible PVC astragal weatherstrips, and double-contact weatherstrips ​
      • Reinforcing struts of roll-formed, galvanized steel ​
      • Movable center posts for 2" (51 mm) or 3" (76 mm) tracks that roll away, with automatic safety catches that prevent door closure when posts are removed ​
      • Tumbler keyed lock
      • Window Glazing Options​ ​
      • Warehouse Package – Quick install system available​
      • Impact Section Available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sectional-steel-doors-432
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsSectional Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors