Publier vos produits
Sectional Warehouse Doors
Sectional Warehouse Doors
Sectional Warehouse Doors
Sectional Warehouse Doors

    Sectional Warehouse Doors

    Traduit par Google,

    Nos portes d'entrepôt sectionnelles offrent une conception hautement efficace en termes de résistance et de longévité pour une utilisation dans des environnements commerciaux exigeants. Elles présentent une épaisseur totale de 2 po pour une résistance et une durabilité optimales. L'isolation optionnelle se compose de polystyrène expansé de 1 5/16 po sur toute la porte. Des supports en acier et en polylaminé sont disponibles pour garantir que ces modèles conviennent parfaitement à une large gamme d'applications.

    Les applications idéales incluent

    • Equipements publics
    • Solutions d'entreposage
    • Fabrication

    Spécification
    • Color

      • White Smooth
      • White Stucco-Embossed (Models 405/406)
      • Brown Smooth (Models 403/404/405/406)
      • Brown Stucco-Embossed (Models 405/406)
      Door Features
      Model 401402403404405406
      Exterior Steel Gauge20 Gauge20 Gauge24 Gauge24 GaugeNom. 24 GaugeNom. 24 Gauge
      Section Thickness2"2"2"2"2"2"
      Joint ProfileTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & Groove
      Insulation Expanded
      Polystyrene
      N/AExpanded
      Polystyrene
      N/AExpanded
      Polystyrene
      Interior Backer OptionsN/AVinyl or Steel​N/AVinyl or Steel​N/AVinyl or Steel​
      Max. Width30'2"30'2"30'2"30'2"20'2"20'2"
      Max. Height22'1"22'1"22'1"22'1"16'1"16'1"
      Section Sizes19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"
      R-value*N/A7.64N/A7.64N/A7.64
      Exterior SurfaceRibbedRibbedRibbedRibbedRibbedRibbed
      Standard Spring-Cycles10,00010,00010,00010,00010,00010,000
      Warranty1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited

      *R-Value is a measure of thermal efficiency. The higher the R-Value the greater the insulating properties of the door. Overhead Door Corporation uses a calculated door curtain R-Value for our insulated doors.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.sectional-warehouse-doors
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsSectional Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit