Publier vos produits
EverServe™ Springless Security Grilles - 671S

EverServe™ Springless Security Grilles - 671S

Traduit par Google,

​La grille EverServe™ modèle 671S est construite avec une conception sans ressort pour un fonctionnement continu et fiable et une durée de vie avancée. Le rideau haute résistance fabriqué à partir de maillons en acier galvanisé et de tiges solides offre une durabilité et une sécurité avancées. Cette grille de sécurité à enroulement vers le haut permet un mouvement d'air et une visibilité maximisés, tout en comportant des composants universels pour augmenter la facilité d'entretien.

Avantages d'une grille de sécurité à enroulement sans ressort
La plate-forme EverServe™ Grille est une solution leader du secteur, axée sur les performances, pour améliorer notre gamme de produits Rolling Security Grille. Le système EverServe™ Grille offre aux clients des performances de cycle élevées, une sécurité, une durabilité, un mouvement d'air maximisé et un accès visuel tout en offrant un système fiable, minimisant les temps d'arrêt avec une facilité d'entretien. La conception sans ressort s'appuie sur la construction éprouvée de la gamme de grilles de sécurité roulantes Overhead Door™, ajoutant des améliorations significatives pour offrir 15 fois la durée de vie standard.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Door Options

    • Motor options*: Available for supply voltages 220-240V AC 1-phase; 440-480V AC or 575V AC 3-phase (both 440-480 and 575V AC require transformer).
    • Curtain Pattern: Brick 9" on center vertical links with 2" on center rods spacing
    • Curtain Material: Mill aluminum link, galvanized steel solid rod, with mill aluminum spacer tube; Clear anodized aluminum link, galvanized steel solid rod, and clear anodized aluminum spacer tube; #4 or #2B stainless steel link, solid rod, and spacer tube and PowderGuard® Premium finish.
    • Guides: PowderGuard® Premium finish, PowderGuard® Zinc or Textured finish
    • Hood: PowderGuard® Premium or PowderGuard® Textured finish; stainless steel with #4 brush finish; anodized or mill finish aluminum
    • Safety Devices: Monitored electric sensing edge; additional set of photoelectric sensors
    • Control Panel: IP65 (NEMA 4/4X equivalent) control panel
    • Actuators: Push buttons, loop detectors, radio control, motion detectors or any combination thereof available for door operation/control ​​​​

    *If the voltage is too low a transformer may be needed. Larger doors may not be available with 1-phase power. Consult factory for information.

Spécifications techniques
  • Réference unique.springless-security-grilles-671s
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Grilles
  • Numéro OmniClass23-17 11 25 15
  • Titre OmniClassRolling Grilles