Les performances avancées de notre système de porte modèle 627 répondent à la demande de plus de fiabilité, de durabilité, de sécurité, de flexibilité et d'efficacité thermique. Les applications idéales incluent : les installations de fabrication industrielle, les installations gouvernementales, les installations publiques, les installations de distribution d'aliments et de boissons, les installations climatisées, les établissements de santé, les quais d'expédition et de réception.
Performance avancée dans un système de porte roulante isolée
Ce système de porte présente les valeurs de performance thermique les plus avancées publiées par tous les principaux fabricants américains de portes roulantes isolées en acier, avec une valeur R* de 10,9, une valeur U** de 0,09 et un facteur U† installé testé de 0,84. Comparé aux exigences du Code international de conservation de l'énergie (IECC) 2012, le Stormtite™ AP modèle 627 les surpasse de loin. La construction supérieure de cette porte de service roulante et la conception avancée des joints périmétriques offrent une protection supérieure de la porte contre les fuites d’air. Les joints d'étanchéité innovants à brosse de guidage à triple ailette en EPDM (situés à l'intérieur et à l'extérieur du guide) fonctionnent en tandem avec les joints d'étanchéité du déflecteur du capot et de la barre inférieure pour réduire les fuites d'air à travers tout le périmètre du système de porte.
Les performances sonores du Stormtite™ AP modèle 627 fournissent un indice de transmission du son (STC) à travers le rideau de 28 et un indice de système installé de 21. Plus l'indice STC est élevé, meilleure est la protection contre la transmission du son à travers et autour. la porte. Ce système de porte isolée comprend également un indice de propagation des flammes et de fumée de classe A ou 1, l'indice le plus élevé possible et est conforme aux exigences de la National Fire Protection Association (NFPA), des Underwriters Laboratories (UL) et du Code international du bâtiment (IBC).
Stormtite™ protège contre les éléments et les entrées forcées
Le Stormtite™ AP modèle 627 est construit de lattes emboîtables avec des verrous d'extrémité et/ou des coupe-vent. Cette conception offre une résistance contre les entrées extérieures forcées et plusieurs options de verrouillage intérieur peuvent offrir une sécurité supplémentaire. Le 627 offre une protection contre la charge de vent de 20 psf (pression de conception), ce qui équivaut à une vitesse de vent d'environ 90 à 110 mph (comparable à la catégorie de vent de force ouragan 1 à 2). Ce modèle peut être construit pour s'adapter à une charge de vent plus élevée sur demande.
Flexibilité de fonctionnement
Ce système de porte Stormtite™ AP est livré avec un fonctionnement standard avec palan à chaîne ; des options de fonctionnement à manivelle et à moteur sont également disponibles. Les diverses options de fonctionnement et de montage (à gauche ou à droite) offrent la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de l'installation et de l'application.
De nombreuses options, des solutions personnalisées
Le Stormtite™ AP modèle 627 est disponible avec un certain nombre d'options pour répondre aux besoins de chaque application. Le grand Vision Lite isolé est doté d'un polycarbonate épais à double paroi qui offre des propriétés d'isolation avancées ainsi qu'une visibilité et une transmission de la lumière maximales. Les options de lattes incluent un choix d'acier (standard), d'acier inoxydable ou d'aluminium. Les options de finition incluent un choix de 4 couleurs standard ainsi que la finition en poudre PowderGuard® Premium dans environ 200 couleurs ou des couleurs assorties aux spécifications. Les finitions PowderGuard® Zinc et PowderGuard® Weathered sont également disponibles pour le rideau de porte ainsi que pour les angles et guides des barres inférieures.
Les options d'application spéciales incluent les portes surdimensionnées, les portes combinées (2 portes sur une seule plaque frontale) et les portes d'accès. Demandez à votre distributeur Overhead Door™ pour plus d’informations sur les options d’applications spéciales.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |