Publier vos produits
Stormtite™ Rolling Steel Service Doors - 620
Stormtite™ Rolling Steel Service Doors - 620

    Stormtite™ Rolling Steel Service Doors - 620

    Traduit par Google,

    Ces portes roulantes en acier sont un choix idéal pour garder l’air climatisé à l’intérieur et les éléments à l’extérieur. Comme le modèle 610, le Stormtite™ 620 offre l'option d'un rideau en acier, en acier inoxydable ou en aluminium dans une gamme de finitions et de couleurs. Pour une efficacité thermique améliorée, le 620 est équipé uniquement de profils de lattes plates, ainsi que de coupe-froid sur le côté extérieur des guides, sur la barre inférieure et d'un déflecteur de capot. Des joints d'étanchéité supplémentaires sont disponibles en option sur le côté intérieur des guides et du linteau du capot.

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Door Options

      • Electric operator (RHX®, RSX®, RMX®) or crank operation
      • Bottom sensing edge
      • Sloping bottom bar
      • Between-jambs mounting
      • Stainless steel or aluminum slats
      • High-usage package
      • High-wind load (FBC, TDI, DADE)
      • Cylinder lock
      • Exhaust ports
      • Vision lites on 18 gau. steel slats with uniformly spaced openings of 3" x 5/8" (76 mm x 16 mm) or 10" x 1" (254 mm x 25.4 mm)
      • PowderGuard® Premium powder coat finish options are available in approximately 200 colors as well as custom matching to specification.
      • PowderGuard® Zinc and PowderGuard® Weathered finishes
      • Special application doors:
        - Oversized doors to 1500 sq. ft. (139.4 sq. m)
        - Combination doors with grilles and/or with full or partial standard, perforated or fenestrated slats
        - Spark-resistant doors, craneway doors, pass doors
    Spécifications techniques
    • Réference unique.stormtite-rolling-steel-service-doors-620
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsRolling Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
    • Titre OmniClassOverhead Metal Doors