Publier vos produits
Upward Coiling Security Grilles - 671
Upward Coiling Security Grilles - 671

    Upward Coiling Security Grilles - 671

    Traduit par Google,

    ​​​​​​​​​​​​La grille à enroulement vers le haut, modèle 671, offre un choix de matériaux de rideaux pour répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles de presque tous les environnements. Cette grille de sécurité est fabriquée en acier galvanisé. Des inserts en acier inoxydable et en polycarbonate ignifuge sont également des options. Le motif de rideau standard pour cette grille de sécurité est une configuration en treillis droit, mais vous pouvez opter pour une conception en brique décalée.

    Haute performance, faible entretien.​

    Ces grilles de sécurité sont conçues pour des performances durables et sans problème. L'ensemble de contrepoids comprend des ressorts de torsion hélicoïdaux robustes dans un tube ou un tube en acier pour fournir un service long et fiable. Les guides comportent des bandes d'usure continues pour faciliter l'utilisation et réduire le bruit. Les surfaces sont préfinies en usine pour minimiser la préparation sur le terrain et améliorer la durabilité de la finition. La manivelle ou le moteur électrique en option simplifie encore le fonctionnement de la grille. Un ensemble optionnel pour usage intensif offre une durée de vie prolongée dans les applications nécessitant des cycles de service plus élevés, telles que les parkings et les portes d'accès de service.​

    Options de sortie d'urgence

    Pour les applications dans les bâtiments publics, où des grilles sont utilisées pour sécuriser l'accès aux espaces publics, une issue de secours peut être nécessaire pour éviter tout piégeage en cas d'urgence ou de panne de courant. Les applications telles que les hôpitaux, les écoles, les immeubles de bureaux et les bibliothèques sont idéales pour ajouter cette option de sécurité au système de porte. La sortie de secours permet la sortie en cas d'alarme ou de panne de courant. La porte est déverrouillée et permet donc la sortie. Cette fonctionnalité évite le piégeage et fournit un accès immédiat au personnel d'urgence. Nous proposons deux manières différentes de mettre en œuvre l’option de sortie de secours. Les deux voies répondent aux exigences IBC 1008.1.4.4. Une option est l'option de déverrouillage et de libération automatiques utilisant un système d'opérateur électrique de sortie conçu spécifiquement pour fonctionner avec la sortie de secours Overhead Door™. L'autre option est le déverrouillage automatique et le déverrouillage manuel qui peuvent être actionnés avec les opérateurs commerciaux Overhead Door® standard.

    Fonctionnement électrique en option

    Ces grilles de sécurité sont disponibles avec un opérateur électrique pour fournir un passage automatique pour une variété d'utilisations commerciales et industrielles, notamment les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques, les bâtiments publics et les parkings. Nos opérateurs commerciaux sont conçus pour travailler avec le modèle 671 afin de garantir un fonctionnement précis, fluide et sûr pour les années à venir. Ces opérateurs sont disponibles avec une variété d'options de sécurité et d'actionneurs qui rendent ces grilles adaptées à presque toutes les applications commerciales ou de vente au détail. Ces options incluent :

    • Protection contre le piégeage, y compris un bord de détection électrique ou pneumatique ou des capteurs photoélectriques
    • Stations à bouton-poussoir, à clé ou combinées ; en surface ou encastré pour des emplacements intérieurs ou extérieurs
    • Détecteurs de véhicules, lecteurs de cartes-clés, commandes de photocellules et de minuterie de porte
    • Stations à pédale ou à tirette
    • Postes téléphoniques et postes à clavier codé
    • Minuterie de porte programmable universelle
    • Systèmes de commande radio (24 VAC ou 120 VAC)
    • La sortie de secours permet de sortir sans alimentation électrique

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • ​​Door Options

      • Operation: Electric operator, chain hoist, removable awning crank or crank box
      • Electric operator with automatic emergency egress; compliant with IBC 1008.1.4.4 & NFPA 101
      • Controls: Time clock, card reader, keypad access
      • Hood: Primed galvanized or stainless steel, mill finished or clear anodized aluminum
      • Fascia and back hoods: aluminum, stainless steel
      • Optional guide finishes: clear or bronze anodized, stainless steel
      • PowderGuard® premium powder coat paint finish in approximately 200 colors as well as custom matching to specification available on hood, curtain, bottom bar, guides, headplates
      • PowderGuard® Zinc and PowderGuard® Weathered finishes
      • Heavy usage package
      • Locking options include cylinder locks, slide bolts, security rods, interlocks​​​​
    Spécifications techniques
    • Réference unique.upward-coiling-security-grilles-671
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsRolling Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Grilles
    • Numéro OmniClass23-17 11 25 15
    • Titre OmniClassRolling Grilles