Publier vos produits
Bolero
Bolero

    Bolero

    Traduit par Google,

    Un plafond minéral hautement absorbant, alliant performances et raffinement. OWAcoustic premium Bolero allie des surfaces lisses et finement structurées à une excellente valeur d'absorption acoustique de 0,85.

    Spécification
    • Mineral tile Bolero

      Name: OWAcoustic mineral tile Bolero

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 15b

      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Bolero, fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 89 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge | 15b, revealed edge 15 mm grid

      Thickness: 15 mm 

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,85 

      NRC = 0,85

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 28 dB 

      CAC = 30 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bolero
    • Famille de produitsMineral ceilings
    • Groupe de produitsExposed systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Tile