Publier vos produits
Brillianto100
Brillianto100
Brillianto100

    Brillianto100

    Traduit par Google,

    Le plafond minéral Brillianto100 offre une absorption acoustique maximale, garantissant une excellente intelligibilité des conversations dans la pièce. De plus, le système répond aux normes les plus strictes en matière de sélection responsable des matériaux grâce à sa recyclabilité à 100 % grâce au cycle fermé des matériaux OWA Green Circle. Associé à une excellente résistance au feu jusqu'à REI 45, ce plafond suspendu triplement laminé garantit une sécurité et un bien-être accrus à long terme.

    Spécification
    • Mineral tile Brillianto100

      Name: OWAcoustic mineral tile Brillianto100

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Brillianto100, fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge | 6, revealed edge 24 mm grid | 15, revealed edge 15 mm grid

      Thickness: 15 mm nom.

      Sound absorption:

      Alpha w = 1,00 

      NRC = 0,95

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 22 dB

      CAC = 23 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Brillianto100
    • Famille de produitsMineral ceilings
    • Groupe de produitsExposed systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Tile