Publier vos produits
Constellation
Constellation

    Constellation

    Traduit par Google,

    Le design de plafond le plus populaire au monde d'OWA, avec ses perforations fines à moyennement grossières, séduit par sa grande variété de finitions de bords. Constellation offre également une bonne absorption acoustique et plusieurs variantes offrent une très haute résistance au feu.

    Spécification
    • Mineral tile Constellation

      Name: OWAcoustic mineral tile Contellation

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq


      Technical data:

      Mineral boards in accordance with DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Constellation

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge

      Thickness: 15 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,80

      NRC = 0,80

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 49 dB

      CAC = 49 dB

      Humidity resistance: bis 95% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Constellation
    • Famille de produitsMineral ceilings
    • Groupe de produitsExposed systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Tile