Publier vos produits
Corpus
Corpus
Corpus

    Corpus

    Traduit par Google,

    Le produit Corpus, lauréat de plusieurs prix de design, offre d'excellentes performances acoustiques et un design expressif. Il repose sur un kit de construction modulaire composé de dix éléments acoustiques rectangulaires et carrés de différentes tailles, aux surfaces ultra-fines, blanches et recouvertes de molleton, offrant des possibilités de combinaison quasi illimitées. Les dix éléments acoustiques tridimensionnels peuvent être combinés à volonté et reliés entre eux ou installés à des distances variables. Les éléments LED Cube offrent encore plus de variété et des effets lumineux impressionnants.

    Spécification
    • Glass wool Corpus

      Name: OWAconsult glass wool Corpus

      S1, S2, M1, M2, L1, L2, XL1, XL2, XXL1 and XXL2

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Canopies

      Technical data:



      Visible side: white, fleece-laminated

      Design:  fleece-covered

      Colour: white, finished 

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged

      Height: 

      S1, M1, L1, XL1 and XXL1 150 mm

      S2, M2, L2, XL2 and XXL2 300 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 1,00 

      NRC = 1,00


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Corpus_Canopies
    • Famille de produitsCanopies
    • Groupe de produitsCanopies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_70
    • Description de l'Uniclass 2015Raft or island suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels