Publier vos produits
Corpus Wall Absorber
Corpus Wall Absorber

    Corpus Wall Absorber

    Traduit par Google,

    Corpus, lauréat de plusieurs prix de design, offre d'excellentes performances acoustiques dans un design expressif. Il repose sur un système modulaire composé de dix cuboïdes acoustiques rectangulaires et carrés, aux surfaces ultra-fines, recouvertes d'un voile blanc. Ces absorbeurs muraux sont rapides et faciles à installer et offrent des possibilités de configuration infinies. Des configurations uniques peuvent être créées pour optimiser l'acoustique de leur environnement et apporter une touche design à la pièce.

    Spécification
    • Glass wool Corpus Wall Absorber S1, S2, M1, M2, L1 and L2

      Name: OWAconsult glass wool Corpus Wall Absorber

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Wall Absorber

      Technical data:


      Visible side: white, fleece-laminated 

      Design:  fleece-covered

      Colour: white, finished 

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged

      Height: 

      Corpus S1, M1 and L1 150 mm

      Corpus S2, M2 and L2 300 mm



      Sound absorption:

      Alpha w = 1,00 

      NRC = 1,00


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Corpus_Wall_Absorber
    • Famille de produitsAbsorber
    • Groupe de produitsAbsorber
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sound-Absorbing Wall Units
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment