Publier vos produits
FreeStyle baffles
FreeStyle baffles
FreeStyle baffles

    FreeStyle baffles

    Traduit par Google,

    Les baffles de la gamme FreeStyle allient originalité et style ouvert et généreux. Les possibilités de combinaison sont quasi infinies, horizontalement ou verticalement. Deux modes d'installation sont possibles. Grâce à un support réglable, les baffles FreeStyle flottent librement au plafond, maintenus par de fins câbles. Associés à un plafond OWA System S 3, ils sont suspendus à un rail de support et flottent directement sous le faux plafond. Quel que soit le choix, les baffles FreeStyle confèrent aux plafonds et aux pièces entières un caractère unique.

    Spécification
    • Glass wool FreeStyle Baffles

      Name: OWAconsult glass wool FreeStyle

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Baffles

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible side: white or black, fleece-laminated or fabric-laminated


      Design:  fleece- or fabric-covered

      Colour: white, black finished or fabric materials 

      Light reflection: for white approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire:

      only for white fleece covered A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      only for black fleece covered A2-s3,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged, fleece- or fabric-laminated

      Thickness: 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,65/0,70

      NRC = 0,65/0,75


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FreeStyle_baffles
    • Famille de produitsBaffle systems
    • Groupe de produitsBaffle Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 11
    • Titre OmniClassCeiling Baffles