Publier vos produits
Humancare Pro
Humancare Pro

    Humancare Pro

    Traduit par Google,

    Les produits de la gamme Humancare bénéficient d'une finition hygiénique qui prévient la prolifération des bactéries, champignons et germes. Même les agents pathogènes SARM n'ont aucune chance. Humancare Lab est désinfectable par essuyage et constitue la solution idéale pour les laboratoires et les salles blanches, grâce à sa classification ISO 3. Il convient également aux salles à pression positive et négative et offre d'excellentes performances acoustiques.

    Spécification
    • Mineral tile Humancare Pro

      Name: OWAcoustic mineral tile Humancare Lab

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3

      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3vs, Square edge, sealed

      Thickness: 20 mm nom.

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,95

      NRC = 0,95

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 24 dB

      CAC = 24 dB

      Humidity resistance: up to 100% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HumancarePro
    • Famille de produitsMineral ceilings
    • Groupe de produitsExposed systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Tile