Publier vos produits
Janus Constellation
Janus Constellation

    Janus Constellation

    Traduit par Google,

    La dalle de plafond Janus Constellation offre une excellente acoustique et une excellente isolation phonique. Elle absorbe également efficacement les bruits de la cavité du plafond. L'installation des dalles est simple et rapide grâce aux éléments de la gamme OWAconstruct. Pour les travaux de réparation et d'inspection, les plafonds s'ouvrent et se ferment facilement sans compromettre leurs excellentes propriétés d'isolation phonique. Janus est également disponible en finition Cosmos/N.

    Spécification
    • Mineral tile Janus Constellation

      Name: OWAcoustic mineral tile Janus Contellation

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 15 cliq


      Technical data:

      Mineral boards in accordance with DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Janus Constellation

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge

      Thickness: 33 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,65

      NRC = 0,65

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 49 dB

      CAC = 49 dB

      Humidity resistance: bis 95% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Janus-Constellation
    • Famille de produitsMineral ceilings
    • Groupe de produitsExposed systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Tile