Publier vos produits
OWAplan
OWAplan

    OWAplan

    Traduit par Google,

    Acoustique, protection incendie et design réunis dans un seul système de plafond : OWAplan. Que ce soit dans les restaurants, les halls d'entrée, les musées, les galeries, les écoles, les galeries marchandes, les hôtels ou les habitations privées, OWAplan s'intègre parfaitement et garantit une acoustique agréable. Des structures en plâtre fines, voire très fines, blanches ou colorées, confèrent aux plafonds une élégance pure.

    Spécification
    • Mineral tile OWAplan 90

      Name: OWAcoustic mineral tile OWAplan 90

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system OWAplan


      Technical data:

      Mineral boards in accordance with DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Putz XS

      Colour: white, finished or coloured

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge 

      Thickness: 25 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,90

      NRC = 0,90

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 40 dB

      Humidity resistance: bis 95% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OWAplan
    • Famille de produitsMineral ceilings
    • Groupe de produitsMonolithic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Tile