Publier vos produits
Plain
Plain

    Plain

    Traduit par Google,

    Le plafond minéral Plain présente une surface lisse et colorée offrant une très bonne réflexion lumineuse. Il réfléchit particulièrement bien les sons et offre une excellente insonorisation.

    Spécification
    • Mineral tile Plain

      Name: OWAcoustic mineral tile Plain

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq


      Technical data:

      Mineral boards in accordance with DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Plain

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge | 6, revealed edge 24 mm grid

      Thickness: 15 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,15

      NRC = 0,15

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 35 dB

      CAC = 37 dB

      Humidity resistance: bis 95% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Plain
    • Famille de produitsMineral ceilings
    • Groupe de produitsExposed systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Tile