Publier vos produits
Sinfonia Reflecta
Sinfonia Reflecta

    Sinfonia Reflecta

    Traduit par Google,

    Sinfonia a été développé pour répondre à un large éventail d'applications. Ces plafonds minéraux laminés en voile polaire conviennent aux espaces aux exigences acoustiques élevées, tels que les bureaux et les salles de réunion. Un design soigné et une intelligibilité vocale optimale sont essentiels dans ces environnements. Sinfonia impressionne par sa haute absorption acoustique et bénéficie d'un revêtement de couleur supplémentaire pour une surface plus blanche et lisse et homogène.

    Spécification
    • Mineral tile Sinfonia Reflecta

      Name: OWAcoustic mineral tile Sinfonia Reflecta

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Sinfonia Reflecta, fleece-covered

      Colour: white finished

      Light reflection: approx. 87, white (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge:

      with Colour white 3, Square edge | 6, revealed edge 24 mm grid


      Thickness: 15 mm nom.

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,15

      NRC = 0,15

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 35 dB

      CAC = 37 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SinfoniaReflecta
    • Famille de produitsMineral ceilings
    • Groupe de produitsExposed systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Tile