Publier vos produits
Wall Absorber Creaprint

Wall Absorber Creaprint

Traduit par Google,

L'harmonie parfaite entre design et acoustique : les absorbeurs muraux Creaprint offrent une acoustique très efficace, créant une atmosphère propice à la communication et à la concentration. Grâce à leur large gamme de surfaces, ces absorbeurs offrent de nombreuses possibilités de personnalisation et peuvent être fixés au mur selon une grande variété de géométries. Les absorbeurs muraux Creaprint s'intègrent parfaitement à tous les styles d'aménagement grâce à leurs designs personnalisables, qu'il s'agisse de logos d'entreprise ou de motifs préférés. Cette liberté de création illimitée garantit une combinaison idéale entre design et fonctionnalité.

Spécification
  • Glass wool Wall Absorber Creaprint

    Name: OWAconsult glass wool Wall Absorber Creaprint

    Collection: OWAconsult collection

    Manufacturer: OWA

    Application: Wall Absorber

    Technical data:

    Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

    CE marking and Declaration of Performance (DoP)

    Visible side: white, fleece-laminated


    Design:  white, fleece-laminated with printing

    Surrounding edge: white, fleece-laminated

    Colour: printed

    Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

    Edge: sharp-edged

    Thickness: 40 mm

    Sound absorption:

    Alpha w = 0,90 

    NRC = 0,85


    Humidity resistance: up to 90% RH

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wall_Absorber_Creaprint
  • Famille de produitsAbsorber
  • Groupe de produitsAbsorber
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de verre
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCPlafond
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_13_80
  • Description de l'Uniclass 2015Sound attenuator infill units
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sound-Absorbing Wall Units