Publier vos produits
Wall Absorber FreeStyle
Wall Absorber FreeStyle
Wall Absorber FreeStyle

    Wall Absorber FreeStyle

    Traduit par Google,

    De multiples possibilités de combinaison – une acoustique exceptionnelle. Les absorbeurs muraux FreeStyle sont disponibles en différentes tailles et formes, transformant n'importe quel mur en surface 3D, créant ainsi une expérience spatiale en mouvement ! Les éléments de la collection FreeStyle ont été soigneusement coordonnés en termes de couleurs et de géométrie, vous offrant une grande liberté de création pour des designs personnalisés. Leur particularité réside dans leur capacité d'absorption acoustique. Avec un coefficient d'absorption de 90 %, les absorbeurs muraux absorbent les sons et le bruit. Ils offrent des conditions idéales pour maintenir un niveau sonore optimal, par exemple dans les restaurants ou les bureaux ouverts.

    Spécification
    • Glass wool Wall Absorber FreeStyle TR, TL, R, Q and QS

      Name: OWAconsult glass wool Wall Absorber FreeStyle

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Wall Absorber

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible fabric-laminated


      Design: fabric-covered

      Colour: fabric materials 


      Edge: sharp-edged, fabric-laminated

      Thickness:

      FreeStyle Q and R 40 mm

      FreeStyle QS, TR and TL 20 - 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,90 

      NRC = 0,85


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall_Absorber_FreeStyle
    • Famille de produitsAbsorber
    • Groupe de produitsAbsorber
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_13_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sound attenuator infill units
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sound-Absorbing Wall Units