Publier vos produits
Wall Absorber Selecta
Wall Absorber Selecta

    Wall Absorber Selecta

    Traduit par Google,

    Les absorbeurs muraux Selecta allient design et environnements de travail aux exigences acoustiques élevées. Selecta est une gamme exclusive d'absorbeurs légers en laine de verre avec une valeur d'absorption acoustique αw = 1,00. Sept formes de base distinctives, avec face inférieure blanche ou colorée, sont disponibles. Des formats et formes spéciaux sont possibles sur demande. Les absorbeurs muraux peuvent être combinés librement pour créer des formes expressives.

    Spécification
    • Glass wool Wall Absorber Selecta

      Name: OWAconsult glass wool Wall Absorber Selecta

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Wall Absorber

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible side: white, black, fleece-laminated or fabric-laminated


      Design:  fleece- or fabric-covered

      Colour: white - black , finished or fabric materials 

      Light reflection: for white approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire:

      only for white fleece covered A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      only for black fleece covered A2-s3,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged, fleece- or fabric-laminated

      Thickness: 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,90 

      NRC = 0,85


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall_Absorber_Selecta
    • Famille de produitsAbsorber
    • Groupe de produitsAbsorber
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_13_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sound attenuator infill units
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sound-Absorbing Wall Units