L'isolant en polystyrène extrudé (XPS) d'un demi-pouce Owens Corning® FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX® est un panneau de mousse rigide à cellules fermées et résistant à l'humidité, bien adapté pour répondre au besoin d'un revêtement isolant en mousse mince et rigide.
L'isolant FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX® HalfInch XPS est conçu pour les applications résidentielles et fournit une surface plane et lisse pour l'installation du revêtement extérieur. Il offre une valeur R de 3,0, beaucoup plus élevée que les autres sous-couches résidentielles, ce qui maximise et améliore l'efficacité énergétique, en particulier dans les maisons plus anciennes.
L'isolant XPS d'un demi-pouce FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX® offre une résistance supérieure à l'humidité pour des performances thermiques à long terme et est facile à couper sans avoir besoin d'outils spéciaux. Les panneaux solides, mais légers, de 2 pieds sur 8 pieds et de quatre pieds sur 8 pieds permettent une installation rapide et facile avec des clous ou des agrafes pour une efficacité permettant d'économiser du travail.
L'isolation FOAMULAR® NGX® Half-Inch XPS présente l'avantage supplémentaire d'être fabriquée avec une formulation d'agent gonflant qui offre une réduction de 90 % du potentiel de réchauffement climatique (100 ans), y compris l'élimination complète du HFC 134a.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |