Publier vos produits
FOAMULAR® NGX™ Half-Inch-0.5x48x96-Square Edge

FOAMULAR® NGX™ Half-Inch-0.5x48x96-Square Edge

Traduit par Google,

L'isolant en polystyrène extrudé (XPS) d'un demi-pouce Owens Corning® FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX® est un panneau de mousse rigide à cellules fermées et résistant à l'humidité, bien adapté pour répondre au besoin d'un revêtement isolant en mousse mince et rigide.

L'isolant FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX® HalfInch XPS est conçu pour les applications résidentielles et fournit une surface plane et lisse pour l'installation du revêtement extérieur. Il offre une valeur R de 3,0, beaucoup plus élevée que les autres sous-couches résidentielles, ce qui maximise et améliore l'efficacité énergétique, en particulier dans les maisons plus anciennes.

L'isolant XPS d'un demi-pouce FOAMULAR® et FOAMULAR® NGX® offre une résistance supérieure à l'humidité pour des performances thermiques à long terme et est facile à couper sans avoir besoin d'outils spéciaux. Les panneaux solides, mais légers, de 2 pieds sur 8 pieds et de quatre pieds sur 8 pieds permettent une installation rapide et facile avec des clous ou des agrafes pour une efficacité permettant d'économiser du travail.

L'isolation FOAMULAR® NGX® Half-Inch XPS présente l'avantage supplémentaire d'être fabriquée avec une formulation d'agent gonflant qui offre une réduction de 90 % du potentiel de réchauffement climatique (100 ans), y compris l'élimination complète du HFC 134a.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FOAMULAR_NGX_Half_Inch-05x48x96-Square_Edge
  • Famille de produitsFOAMULAR® NGX
  • Groupe de produitsFOAMULAR® NGX
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)96
  • Largeur (pouces)48
  • Profondeur (pouces)0.5
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation