Publier vos produits
Expansion Mic
Expansion Mic
    Owl Labs

    Expansion Mic

    Traduit par Google,

    Le microphone d'extension Owl Labs se connecte au Meeting Owl 3 ou 4+ pour étendre sa portée de captation audio de 8 pieds (2,5 mètres) dans n'importe quelle direction, afin que toutes les personnes assises à des tables plus longues puissent être entendues clairement lors des réunions hybrides.

    Spécification
    • EXTENDED AUDIO RANGE: Extends the audio pick-up range of the Meeting Owl 4+ or Meeting Owl 3 from 18ft to 26ft in the direction of the mic to ensure that the Meeting Owl recognizes voices that are quieter or further away from the Owl.

      MUTE CONTROL: Easy access mute button keeps the conversation easily flowing for participants further from the Meeting Owl.

      MOUNTING OPTIONS: Includes mounting bracket with adhesive strips and screws for more confident and secure installation. (Not a wireless microphone.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.expansion-mic
    • Famille de produitsVideo Conferencing Devices
    • Groupe de produitsMicrophones
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code ETIMEG016740
    • Nom ETIMCommunications equipment
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
    • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment