Publier vos produits
Pabco Flex Gypsum Wall Board

Pabco Flex Gypsum Wall Board

Traduit par Google,

CLOISON SÈCHE FLEXIBLE POUR MURS ET PLAFONDS COURBÉS

PABCO FLEX est un panneau de gypse intérieur régulier d'une épaisseur unique de 3/8 po, ce qui le rend idéal pour une application sur des murs ou des plafonds courbés. Les panneaux peuvent être formés en une courbe avec un rayon court avec un ajustement facile dans les murs et les plafonds adjacents. Le panneau mural est composé d'un noyau de gypse naturellement résistant au feu et dimensionnellement stable, recouvert de papier 100 % recyclé sur les faces avant et arrière qui acceptera la plupart des finitions décoratives.

Spécification
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    GA-226 Application of Gypsum Board to Form Curved Surfaces


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pabco_Flex_Gypsum_Wall_Board
  • Famille de produitsGypsum Wall Board
  • Groupe de produitsFlex Gypsum Wall Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum