Publier vos produits
Pabco Interior Ceiling Gypsum Ceiling Board

Pabco Interior Ceiling Gypsum Ceiling Board

Traduit par Google,

PANNEAU DE PLAFOND RÉSISTANT À L'AFFAISSEMENT

Le plafond intérieur PABCO est un panneau de plafond en gypse résistant à l'affaissement conçu pour les applications de plafond non résistantes au feu. Le panneau de plafond est fabriqué avec un noyau en gypse incombustible et dimensionnellement stable, formulé pour réduire considérablement l'affaissement du plafond. Le panneau a été spécialement développé pour permettre l'application de matériaux de texture à base d'eau sur un plafond de 1/2 po.

Spécification
  • Composition


    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges


    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Humidified Deflection

    ASTM C473
    ≤5/16 inch

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pabco_Interior_Ceiling_Gypsum_Ceiling_Board
  • Famille de produitsGypsum Wall Board
  • Groupe de produitsInterior Ceiling Gypsum Ceiling Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum