PANNEAU LÉGER POUR MURS ET PLAFONDS
LITECORE est un panneau de gypse intérieur résistant à l'affaissement avec un noyau de gypse incombustible et dimensionnellement stable, formulé pour être plus léger que les panneaux muraux ordinaires. Le produit est destiné à être utilisé dans des applications de murs et de plafonds non structurelles et non résistantes au feu où les ossatures sont espacées de 24 pouces au maximum au centre. Ce panneau à double usage peut être utilisé à la fois sur les murs et au plafond, éliminant ainsi le besoin de s'approvisionner en produits séparés. Chaque panneau est recouvert de papier 100 % recyclé sur la face et le dos. Il peut être utilisé aussi bien pour les projets de construction neuve que de rénovation.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |