CONTRÔLE DU SON AVEC PROTECTION CONTRE LES RADIOFRÉQUENCES
QuietRock 530RF est un panneau de plâtre insonorisant haute performance qui est généralement utilisé dans la construction d'environnements de haute sécurité tels que les salles SCIF, les bureaux gouvernementaux et les centres de données où les perturbations des fréquences radio peuvent avoir un impact sur la sécurité, les données et les équipements. L'utilisation du système QuietRF® complet est nécessaire pour obtenir le blindage RF : QuietRock 530RF, QuietSeam RF et RF Tape.
QuietRock 530RF est certifié UL pour une utilisation sur plusieurs assemblages résistants au feu, offre une résistance aux impacts dans les zones à fort trafic et peut fournir une résistance supplémentaire au cisaillement. Les panneaux s'installent et se finissent comme les autres plaques de plâtre à revêtement en papier, mais nécessitent une scie pour être coupés.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |