Publier vos produits
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR
BELMONT TABLE & FLOOR

    BELMONT TABLE & FLOOR

    Traduit par Google,
    La forme emblématique de l'abat-jour Belmont est doublée de laine feutrée de qualité supérieure ou de tissu blanc tissé de qualité supérieure qui flotte sur un trio majestueux de poteaux en bois massif (modèle de sol) ou une base en bois massif qui fait écho à la forme de l'abat-jour (modèle de table). Parfaitement adaptés aux environnements résidentiels et hôteliers, les modèles Belmont Floor et Table sont proposés dans trois couleurs d'abat-jour luxueuses avec deux riches finitions en bois. Veuillez consulter la suspension Belmont pour voir le reste de la collection.
    Spécification
    • Finishes (Shade): White Silverdale Charcoal Finishes (Legs): Oak Walnut MATERIALS: Fabric Shade Solid Hardwood Legs Brass Hardware Fabric Cord Aluminum Stem Ceramic Socket FEATURES: Fully Dimmable SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 50/60Hz Power Consumption: 30W (2x 15W LED bulbs) Color Temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 3200 Lumens Color Rendition Index: 95 CRI Cord Length: 9’ (2.74m) Bulb Type: 2x A19 15W LED | 2700K | 1600 Lumens (per bulb)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.belmont-table-floor
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord