Publier vos produits
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN

    BOLA LANTERN

    Traduit par Google,
    Basée sur la Bola Sphere Table 8, la lanterne Bola ajoute une poignée en cuir de qualité supérieure et une batterie rechargeable qui permet un niveau de portabilité nouveau pour la famille Bola. La taille et la stature de la lanterne Bola donnent un sentiment de présence que l'on ne trouve pas avec les portables, tout en conservant la légèreté associée aux orbes flottantes que sont Bola. Les disques sont disponibles en chrome, laiton, bronze et noir mat. Les poignées en cuir sont disponibles en cuir tanné végétal naturel et en noir. La durée de vie de la batterie varie de 10 à 400 heures selon l'intensité lumineuse. La lanterne Bola produit 280 lumens de lumière ambiante chaleureuse. Designer : Pablo Pardo + Pablo Studio PRIX 2021 : Prix européen du design de produit 2022
    Spécification
    • Finishes: Black/Gunmetal Black/Matte Black Black/Brass Tan/Matte Black Tan/Chrome Tan/Brass MATERIALS: Steel base Stainless Steel Reflector Opal glass globe Leather Handle FEATURES: 4-stage step dimming and full range dimming 10-400hr battery life 6hr charge time (using 10W USB-A block, not included) USB charging cable included IP Rating: IP20 SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 3.2W Color Temperature: 2700-1800K Warm Dim Luminosity: 280 Lumens Color Rendition Index: 95 CRI Cord Length: 6’ (1.83m) 6 hr Charge Time (using 10W power plug, not included)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bola-lantern
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord