Publier vos produits
BRAZO
BRAZO
BRAZO
BRAZO
BRAZO

    BRAZO

    Traduit par Google,
    L'histoire de Brazo Alliant une technologie LED révolutionnaire à une expérience de contrôle de la lumière tactile et calibrée unique, Brazo est une lampe de travail intelligente, précise et réglable sans effort. Un utilisateur peut l'ajuster à n'importe quelle diffusion, luminosité et direction du faisceau, contrôlant le volume et la focalisation de la lumière. L'abat-jour en aluminium sur le bras de la lampe permet une grande partie de cette adaptabilité, permettant à l'utilisateur de le régler de manière fluide autour de la source lumineuse pour guider le faisceau dans n'importe quelle direction. Bien qu'il soit adapté à n'importe quel environnement, la polyvalence et l'adaptabilité à 360° offertes par son cadre minimaliste font de Brazo l'idéal pour une utilisation dans les environnements de travail. Brazo se transforme du modèle de table au modèle de sol avec un simple bras d'extension et est livré à plat pour un transport facile. PRIX : 2008 IDEA Gold Award 2007 Best of Neocon Gold
    Spécification
    • FINISHES: Silver Black White Bronze MATERIALS: CNC machined aluminum Pyrex Glass FEATURES: 360° arm rotation 90° arm tilt Calibrated light focus control Height adjustable Advanced LED array eliminates multiple shadows Full-range dim (in-line rotary dimmer) Ships flat-packed 97% recyclable SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power Consumption: 9W Color temperature: 3000K Luminosity: 450 Lumens Luminaire efficacy: 50 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global Multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: UL, CE, RoHS, PSE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.brazo
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord