Publier vos produits
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA

    CIRCA

    Traduit par Google,
    En concevant Circa, les designers de Pablo Studio souhaitaient créer un produit à la fois révolutionnaire et familier. Ils ont non seulement créé une nouvelle lampe, mais aussi un nouvel archétype d'éclairage intérieur, qui brouille la frontière entre la lampe de travail utilitaire et la lampe à abat-jour traditionnelle. La caractéristique distinctive de Circa est un disque LED à panneau plat qui se déplace de manière fluide au-dessus de son point d'axe. Cette mobilité permet à la lampe d'adopter un nombre infini de positions tout en fonctionnant comme une lampe de travail qui fournit une lumière ambiante équilibrée. Circa prend également en charge les appareils mobiles d'un utilisateur en intégrant un port de chargement USB sur les modèles de table, de sol et muraux. PRIX : 2013 NY NOW Excellence in Product Design
    Spécification
    • FINISHES: White Graphite MATERIALS: ABS Shade Polycarbonate lens assembly Aluminum Stem ABS Base Steel Insert Fabric cord FEATURES: 360° shade rotation 45° shade tilt 4-Stage dim control Glare-free illumination USB Charging port Ships flat-packedSPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 60Hz Power consumption: 8.7W Color temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 500 Lumens Luminaire efficacy: 57 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI ADA compliant Title 20 compliant 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS NOTE: This lamp is not recommended for damp locations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.circa
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsFloor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord