Publier vos produits
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP

    CLAMP

    Traduit par Google,
    « La beauté discrète et un niveau d’utilité sans compromis sont les clés de la philosophie de design de Pablo », explique le designer Dana Cannam à propos de son inspiration pour Clamp. « L’opportunité d’étendre cette sensibilité à un matériau aussi essentiel que le bois était une transition naturelle. » Clamp poursuit la tradition de Pablo consistant à proposer des pièces simples et efficaces en combinant deux éléments de base – le bois et la lumière – dans une association apparemment opposée du naturel et du technologique. Alors que le bois dur nord-américain chaleureux compose sa structure, la technologie LED la plus durable et la plus économe en énergie constitue sa source lumineuse. Conçus pour la polyvalence et la portabilité, les modèles Clamp, autoportants, de sol et mini comprennent tous un nombre minimal de pièces qui permettent un réglage infini de sa lumière chaude et diffuse. PRIX : Prix Red Dot 2012
    Spécification
    • FINISHES: White Oak / Red cord Walnut / Black cord Base Unit: Matte White MATERIALS: Wood lamp assembly Polyurethane bushings Polycarbonate lens Leather clamp pad FEATURES: 360° arm rotation Advanced LED array eliminates multiple shadows Hi-low dim control Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power Consumption: 9W Color temperature: 3000K Luminosity: 485 Lumens Luminaire efficacy: 55 Lumens/Watt Color Rendition Index: 85 CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty BULB TYPE: (108x) High output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.clamp
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord