Publier vos produits
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR

    CONTOUR

    Traduit par Google,
    L'architecture ouverte et élégante de Contour capture un éclairage LED chaleureux dans une structure en aluminium extrudé remarquablement fine. Intelligent et très efficace, le design minimaliste de Contour a été affiné jusqu'à l'essentiel, créant un espace intérieur riche pour vos effets personnels tout en offrant une vue dégagée sur son environnement. Les intérieurs en bois et en tissu tissé de qualité supérieure de Contour offrent un lieu de repos accueillant pour vos livres, vos objets précieux ou pour charger vos appareils mobiles grâce à son port USB intégré.
    Spécification
    • FINISHES: White/Pearl White/White Oak White/Walnut Graphite/Coal Graphite/White Oak Graphite/Walnut MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens assembly Wood or fabric interior ABS Base Fabric cord FEATURES: Full range dim control Glare-free illumination USB Charging portSPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 8W Color temperature: 3000K Luminosity: 780 Lumens Luminaire efficacy: 98 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available Patent pending CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.contour
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord