Publier vos produits
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE

    CORNER OFFICE

    Traduit par Google,
    Aujourd'hui, chaque lieu est un lieu de travail. En raison de l'évolution constante du paysage du travail, le nouveau lieu de travail ouvert peut être gênant, peu attrayant et distrayant. Corner Office est conçu pour améliorer la flexibilité et l'efficacité du lieu de travail ouvert d'aujourd'hui en définissant un espace personnel dans ces environnements dynamiques. Il contribue à la motivation, à l'efficacité et au bien-être en offrant une intimité visuelle, une réduction du bruit, un éclairage de travail et une alimentation de bureau. Corner Office fournit de la lumière, de l'électricité et de l'intimité dans une unité de bureau flexible qui est parfaite pour les groupes de bureaux partagés ainsi que pour les situations de bureau à domicile. Il s'agit d'une mise à niveau ergonomique instantanée des tables et bureaux ouverts existants. Un bureau de bureau pop-up dans une boîte nécessitant un temps d'installation minimal. Corner Office représente un nouveau type de produit pour la productivité. Il est systémique et flexible, offrant différents degrés d'intimité et d'alimentation électrique. Le système comprend trois éléments : une lampe de travail d'angle à LED anti-éblouissante et entièrement réglable qui intègre des ports d'alimentation présents dans son armature ; un ensemble de panneaux en tissu anti-acoustique en option ; et un accessoire de poche en option qui offre un endroit pour ranger un téléphone ou une tablette, gardant les choses sans encombrement. Facilement reconfigurable, le système est léger et facile à assembler et à installer. Corner Office peut être rapidement reconfiguré pour s'adapter aux besoins changeants des groupes de travail dynamiques. PRIX : Prix du meilleur design d'intérieur de l'année 2017 Prix HiP de design d'intérieur Prix Metropolis Likes The Good Design Award Prix IDA Design
    Spécification
    • FINISHES: White / Turquoise White / Chestnut White / Stone Grey White / Anthracite MATERIALS: Aluminum lamp assembly Polycarbonate lens Steel Base Polyester panel FEATURES: Glare-Free LED Fully Dimmable 2 USB type A - 10 - Watts Charging Ports 1 USB type C - 35 – Watts Charging Port SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240VAC Power Consumption: Light 8W and system power is 63W Color Temperature: 3000k Luminosity: 600 Lumens Color Rendition Index: 80+ 50K hour lifespan Cable length: 10’ (3M) BULB TYPE: High output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.corner-office
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord