Publier vos produits
CORTINA
CORTINA
CORTINA
CORTINA
CORTINA

    CORTINA

    Traduit par Google,
    En concevant Cortina, le designer Pablo Pardo a cherché à créer une lumière qui affirmerait sa présence tout en s'intégrant harmonieusement dans une variété d'environnements. Il a construit un luminaire stoïque et sculptural qui émet une lumière séduisante à travers ses surfaces transparentes et diffuses. Le facteur de forme monolithique de Cortina crée une lumière noble qui imite son environnement architectural. La pièce, à intensité variable, est composée d'un abat-jour en acrylique transparent et d'un diffuseur en tissu translucide pour protéger la source lumineuse orientée vers le haut. Cortina est disponible dans des hauteurs allant de 24" à 72".
    Spécification
    • FINISHES: Clear Shade / White Diffuser / Silver Base MATERIALS: Cast iron base Polycarbonate shade Polyester diffuser FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) Multiple sizes for a variety of applications SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V Cord length: 6’ (182cm) BULB TYPE: (2) E26/PAR20 7W LED 3000K 650Lumens (per bulb) CERTIFICATIONS: UL listed components DIMENSIONS: Cortina 24: 24"H X 8"W X 3"D Cortina 48: 48"H X 10"W X 3.5"D Cortina 60: 60"H X 10"W X 3.5"D Cortina 72: 72"H X 11"W X 4"D
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cortina
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord