Publier vos produits
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE

    ELISE

    Traduit par Google,
    Elise est un hommage conceptuel à l’ère de la machine : épurée, sobre et honnête dans sa fonction de source lumineuse. Célébrant la plus classique des formes industrielles, le cylindre, deux éléments composent la lampe : une base en aluminium raffinée ou une nouvelle base en marbre poli dissimule la source lumineuse, fournissant un ballast suffisant, tandis que son imposant diffuseur en acrylique givré devient un phare de lumière. Sa simplicité géométrique et confiante lui permet d’habiter confortablement une diversité d’espaces. Elise offre une gamme complète de gradation et est disponible dans des hauteurs allant de 12" à 80".
    Spécification
    • FINISHES: Frosted PMMA shade / White Carrara Marble base Frosted PMMA shade / Black Marquina Marble base MATERIALS: Marble base PMMA diffuser FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V Cord length: 6’ (182cm) Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: Elise 32/48/60: LED E26/PAR30 8W 950 Lumens Elise 80: LED E26/PAR38 15.5W 1320 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elise
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord