Publier vos produits
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA

    LANA

    Traduit par Google,
    Inspirée par la fusion de l'artisanat et de la fabrication de pointe, la série Lana est conçue pour s'adapter à n'importe quel espace. Lana est composée d'un abat-jour en feutre magnétique unique qui offre des possibilités de fixation illimitées. La nouvelle collection fait ses débuts avec un module LED magnétique qui garantit une liberté maximale permettant de fixer la lumière sur n'importe quelle surface ferreuse, apportant trois personnalités distinctes : mur, table et sol (avec socle réglable). Désormais disponible dans la nouvelle taille Lana Mini pour s'adapter aux espaces plus compacts. PRIX : Prix d'innovation IIDEX Gold 2015
    Spécification
    • SHADE FINISHES: Stone/Grey Charcoal/Grey Arctic Blue/grey Moss/Grey Plum/Grey WALL PLATE FINISH: White MATERIALS: Wool felt shade ABS light module neodymium magnets Steel base Steel mounting plate FEATURES: 360° shade rotation Unlimited height adjustability Magnetic attachment Full range dim control 100%-10% Optical SwitchSPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 5.5W Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 64 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 9' (274cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty Patent pending BULB TYPE: LED High-output chip on board CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lana
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsFloor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord