Publier vos produits
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light

    LIM Light

    Traduit par Google,
    Étude du réductionnisme, Lim n'est pas tant une lampe qu'un conduit de lumière. Sa forme minimaliste forme un plan d'éclairage alimenté par une source lumineuse tout aussi minimaliste - un ensemble continu de LED à haut rendement et à faible consommation d'énergie discrètement dissimulées dans son armature. En plus d'un bras fin et rotatif qui permet à l'utilisateur de rediriger la lumière, Lim utilise un système de fixation magnétique qui le rend facilement portable et réglable. Lim est disponible dans cinq formats différents permettant des applications de montage sur table, au sol et sous surface. PRIX : 2010 iF Product Design Award 2009 Best of Neocon Silver
    Spécification
    • FINISHES: Brushed aluminum Graphite White MATERIALS: Aluminum arm Aluminum and steel table base Steel floor base FEATURES: Magnetic attachment Advanced LED array eliminates multiple shadows Full range dim control Optical switch Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7W Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 46 Lumens/Watt Color Rendition Index: 85 CRI 50K Hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty BULB TYPE: (91x) High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE, RoHS, PSE 2010 California Energy Mandate Compliant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lim
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord