Publier vos produits
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360

    LIM360

    Traduit par Google,
    LIM360 est une lampe de travail personnalisée et performante dont le cadre fin et compact permet à la lumière d'affirmer sa présence. Deuxième itération du concept de lampe Lim, sa forme efficace façonne un plan d'éclairage alimenté par une source d'énergie tout aussi efficace - un réseau continu de LED à haut rendement et à économie d'énergie. Pour renforcer son adéquation aux espaces de travail, elle combine une rotation transparente du bras à 360° avec un port USB intégré pour charger les appareils mobiles. La base offre un refuge doux et texturé pour ces appareils et objets personnels. LIM360 est disponible dans une gamme de couleurs neutres et expressives.
    Spécification
    • FINISHES: White / Silver or Walnut Insert Black /Black or Walnut Insert MATERIALS: Aluminum arm Polycarbonate lens Aluminum base ring Wood or plastic magnet backed base insert FEATURES: 360° arm rotation Advanced LED array eliminates multiple shadows USB charging port Full-range dim control Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7W Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 46 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K Hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lim360
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord