Publier vos produits
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK

    LINK

    Traduit par Google,
    Conçue par Peter Stathis en collaboration avec Pablo Studio, Link modernise la lampe de travail classique à pantographe. Cette nouvelle articulation réduit la complexité mécanique de son modèle de 1937 et intègre la technologie LED la plus avancée et la plus économe en énergie d'aujourd'hui. Tout en respectant le concept du pantographe, sa conception élimine les ressorts et les fils visibles au profit d'une forme consolidée dans laquelle l'abat-jour et la poignée sont fusionnés en un seul. De cette façon, Link équilibre parfaitement les performances et le style pour répondre aux besoins d'éclairage ciblé de tout espace. Sa large gamme de modèles comprend des corps de lampe de petite et moyenne taille qui peuvent être installés sur une table, un sol, une pince et des options de base murale pour les environnements résidentiels, de bureau et d'accueil. PRIX : IDEA Silver Award 2009 ID Annual Design Review Honoree 2009 Spark Design Award 2009 ICFF Editor's Choice Award 2008
    Spécification
    • FINISHES: White Silver Black Orange Green MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens Table Base: Zinc/steel Floor Base: Steel base with aluminum stem Clamp, Wall, Grommet mounts: aluminum FEATURES: 360° rotation at base Full-range height adjustability 180° front to back head tilt Advanced LED array eliminates multiple shadows Hi-low dim control Ships flat-packed OCC model available upon request Link USB sold separately SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7.5W Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 47 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: UL, CE, RoHS, PSE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.link
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord