Publier vos produits
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor

    Luci Table & Floor

    Traduit par Google,
    Luci est un luminaire portable entièrement rechargeable qui vous permet d'emporter votre ambiance partout où vous allez, à l'intérieur comme à l'extérieur. Défini par sa simplicité de forme et sa sensation tactile élevée, Luci est doté d'un corps en aluminium entièrement usiné qui est de première qualité au toucher et apporte de l'élégance à tout moment intime ou rassemblement social. Représentant l'avenir de l'éclairage, Luci est doté d'une technologie de pointe de lumière Dim to Warm avec 3 niveaux d'éclairage prédéfinis et une gradation complète qui sont activés via un interrupteur optique au-dessus de l'abat-jour. Luci bénéficie également d'une autonomie de batterie de premier ordre pour fournir de nombreuses heures d'éclairage sans fil entre les charges. Disponible en modèles de table et sur pied, Luci est proposé en trois finitions de trace de machine anodisées en argent, laiton et noir et blanc mat texturé. Designer : Pablo Pardo + Pablo Studio 2021
    Spécification
    • FINISHES: Satin Aluminum Brass Black Matte White MATERIALS: Aluminum Body Polycarbonate lens Fabric Cord FEATURES: Full range dim control (100-10%) 3-stage step dimming 18-180hr battery life 6hr charge time (using 10W USB-A block, not included) USB charging cable included Energy-efficient, flat-panel technology Glare-free illuminationSPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Consumption: 2.1W Color Temperature: 2700-2200K Warm Dim Luminosity: 135 Lumens Luminaire efficacy: 64 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cable Length: 6’ (2m) IP Rating: IP54 CERTIFICATIONS: ETL,CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.luci-table-floor
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsFloor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord