Publier vos produits
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor

    Nivél Table & Floor

    Traduit par Google,
    Nivél se situe à l'intersection de l'éclairage fonctionnel et du mobilier. En tant que lampe portative à hauteur réglable, Nivél fournit un totem autour duquel se rassembler. Portable et rechargeable, Nivél permet aux utilisateurs d'apporter de la lumière dans des zones non desservies par des prises de courant. Son module d'éclairage astucieusement conçu repose solidement fixé autour d'un poteau en bois massif fixé à une base en acier thermolaqué pour une meilleure stabilité. Un panneau lumineux d'ambiance doux orienté vers le bas complète l'ensemble, apportant une source de lumière discrète à votre maison ou à votre bureau. Le poteau est proposé en chêne massif et en noyer et peut être associé à un abat-jour thermolaqué en blanc, terre cuite, vert forêt, bleu ardoise, expresso ou noir. Nivél Floor est disponible avec une combinaison de module d'éclairage à réglage bas + plateau sur pied pour plus de lumière et plus d'utilité. Le module de plateau est également réglable en hauteur avec une source de lumière activée indépendamment et peut être mélangé ou assorti à la couleur de l'abat-jour supérieur et au poteau sélectionnés pour compléter n'importe quel espace. Les plateaux sont proposés en blanc thermolaqué, terre cuite et noir. Découvrez le reste de la collection Nivél avec le piédestal et la suspension Nivél. PRIX : Prix HiP de design d'intérieur 2023
    Spécification
    • FINISHES (Post): Oak Walnut FINISHES (Shade): Black White Forest Green Slate Blue Espresso Terracotta MATERIALS: Hardwood Post Steel Shade Fabric Cord FEATURES: Portable and Rechargeable 3-stage step dimming(100/40/10%) Adjustable height Shade USB-C Charging port 8-160hr Battery Life SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 7W Color Temperature: 2700-2200K Warm Dim Luminosity: 425 Lumens Luminaire Efficacy: 61 Lumens/Watt Color Rendition Index: 95 CRI 8hr Charge Time Cord Length: 9’ (2.7m) 10W Charging block included IP Rating: IP20. IP54 Available upon request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nivel-table-floor
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsFloor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord