Publier vos produits
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA
PICCOLA

    PICCOLA

    Traduit par Google,
    Piccola est le tout premier produit de Pablo Pardo, l'incarnation originale de la philosophie de design « moins c'est plus ». Conçue comme une lampe utilitaire personnelle, la forme de Piccola est minimale, mais aussi tactile, ludique et invitante à l'interaction. Un cuir italien souple recouvre sa base souple et pliable, que l'utilisateur peut incliner à n'importe quel angle tandis que son abat-jour en aluminium flotte pour rester à niveau. C'est cette base malléable qui maintient la sensibilité de Piccola à n'importe quelle position - sensibilité destinée à rendre chaque articulation organique et personnelle. Piccola fait partie de la collection permanente du Musée d'art moderne de San Francisco. PRIX : ID Magazine Gold Award 1993 SF MOMA collection permanente
    Spécification
    • FINISHES: Ivory Black Red Purple Tangerine Mustard MATERIALS: Lambskin leather Aluminum shade and post FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) Adjustable to any desired angle SPECIFICATIONS: Voltage: 120V Cord length: 8’ (244cm) Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: 15.5W HAL GY6.35 2900K 380 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed components
    Spécifications techniques
    • Réference unique.piccola
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord