Publier vos produits
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO

    PIXO

    Traduit par Google,
    Bien qu'il incarne une forme émotive et humaniste, Pixo, dans son essence conceptuelle, est une lampe de travail ultra-efficace. La fonctionnalité et la nécessité guident sa conception. Il tire le meilleur parti de son cadre et de son espace à travers chaque fonctionnalité : l'abat-jour pivotant et le bras très maniable de Pixo lui confèrent une utilité maximale dans un encombrement minimal. Sa lumière LED compacte et économe en énergie est réglable à l'infini, permettant à l'utilisateur de concentrer une lumière chaude et sans éblouissement là où il le souhaite. Pour plus de commodité, le facteur de forme élégant dispose d'une gradation complète via son commutateur optique facile à utiliser. La base intègre un port USB pour charger les appareils mobiles. De plus, les pièces supérieure et inférieure sont expédiées détachées l'une de l'autre pour réduire les matériaux d'emballage et les frais d'expédition. Pixo est recyclable à 97 %. Nous proposons désormais une version améliorée du Pixo, Pixo Plus, qui offre une charge sans fil intégrée à la base pour votre appareil mobile. PRIX : Prix Red Dot 2012
    Spécification
    • FINISHES: White Silver Graphite Azure Glow Orange White with Brass Arm Custom finishes available on special orders MATERIALS: Formed aluminum arm Polycarbonate shade and base cover Steel base insert FEATURES: 360° arm rotation 180° arm tilt 360° shade rotation USB charging port Advanced LED array eliminates multiple shadows Full range dim control 100%-10% Optical switch - ADA compliant Occupancy sensor model available upon request Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 6W MAX Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 54 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 6’ (182cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty BULB TYPE: (78x) High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS *Pixo will be available while supplies last.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pixo
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord