Publier vos produits
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo

    Sky Solo

    Traduit par Google,
    La collection Sky a été inspirée par un système d'éclairage suspendu modulaire et Sky Solo en est l'élément fondateur. Son design minimaliste entièrement en aluminium met en valeur une puissante source lumineuse à panneau plat à deux faces avec technologie LED Dim to Warm qui peut fournir jusqu'à 1250 lumens de lumière ambiante chaude dans toutes les directions. Sky Solo peut être suspendu individuellement, en série ou sous forme de groupes de lustres saisissants pour les environnements résidentiels, contractuels et hôteliers. L'élément lumineux de Solo peut également être combiné avec une large gamme de réflecteurs d'abat-jour haut de gamme en métal, bois et feutre acoustique pour offrir une gamme extraordinaire de solutions de performance et de décoration pour les environnements résidentiels, de bureau et d'hôtellerie. Découvrez le reste de la collection Sky avec Sky Dome, Sky Sound et notre dernier ajout Sky Dome Flush PRIX : 2020 Metropolis Likes Award 2020 NYCxDESIGN : lauréat pour les luminaires suspendus 2020 IDA Product Design Awards : Argent
    Spécification
    • FINISHES: Polished Aluminum Matte Black Pant MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Stem Fabric Cord Steel Canopy FEATURES: Dim-to-Warm (DTW) Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technology Glare-free illumination SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable length: 10’ (305cm)(Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sky-solo
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord