Publier vos produits
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT

    SUPERLIGHT

    Traduit par Google,
    Superlight équilibre les exigences du lieu de travail et de la maison avec une combinaison de forme minimale et de fonction maximale. Superlight est une lampe de travail réduite à son essence. Une ligne gestuelle dans l'espace résultant en une structure précise mais ludique défiant la gravité avec une apparence proche de l'apesanteur. Superlight réalise un mouvement fluide et ample dans toutes les directions avec une gamme complète de mouvements sur 3 axes offrant une lumière LED chaude et sans éblouissement exactement là où vous en avez besoin. Superlight est disponible en version de bureau, au sol, murale, à pince ou à œillet. PRIX : Good Design Award Core 77 Design Award
    Spécification
    • FINISHES (BODY): White Black FELT BASE PAD COLORS (INCLUDED): Charcoal Mustard Chestnut Turquoise MATERIALS: Aluminum Body Polycarbonate Lens Steel Base Felt Base Pads FEATURES: 3-axis rotation at each joint Ultra-light minimal frame 4 colored base pads Advanced LED array eliminates multiple shadows 6-hour energy saving auto-off timer Full-range dim control Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 8.5W Color temperature: 3000K Luminosity: 700 Lumens Luminaire efficacy: 81 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 9’ (274cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, RoHS, PSE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.superlight
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord