Publier vos produits
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia

    Talia

    Traduit par Google,
    Le design raffiné et compact de Talia n'intègre que les éléments essentiels pour remplir son objectif. Intelligent et puissant, Talia est conçu pour un contrôle maximal de la lumière, associant une technologie d'éclairage plat entièrement réglable et sans éblouissement à une rotation du poteau à 360° et une rotation de l'abat-jour à 180° pour satisfaire à la fois les besoins d'éclairage de travail et d'ambiance. Le modèle de table Talia dispose également d'une charge par induction sans fil pour accueillir les appareils mobiles + un port USB pour plus de commodité. Disponible en modèles de table et sur pied, Talia est proposé en 6 combinaisons de coloris élégants et d'accents métalliques pour apporter une touche raffinée à n'importe quel décor.
    Spécification
    • FINISHES: White Grey Black White with Silver Post Grey with Silver Post Black with Brass Post Custom finishes available on special orders MATERIALS: Extruded aluminum post ABS/PC shade and base cover Steel base insert FEATURES: 360° post rotation 180° shade rotation Wireless charging for Qi compatible mobile devices and wireless recharging cases for compatible devices (does not support Apple Watch charging) USB charging port Advanced LED flat-panel eliminates multiple shadows Full range dim control 100%-10% 6-hour energy saving auto-off timer Optical switch - ADA compliant Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 5.1W MAX Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 51 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 6’ (182cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.talia
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord